Email_Header_2550x130px_Banner_Automate
Pneumatiques Petite Capacité
Destaco’s 8700 Series pneumatic lever clamps are designed for long life and feature a hard coated aluminum body.

8732G

Ces serrages compacts intégrant une série unique de fonctionnalités permettent d'être compatibles avec une grande variété d'applications. Serrages très puissants malgré une faible variation de la taille des composants et conçus pour une fiabilité et durée de vie élevée
Consulter la gamme de produits:
CAO
Télécharger
détails du produit Vue de l'unité :
Alesage cylindre (in) 1.26
Course verticale (in) 0.12
Force de serrage à 5bars (lbf.) 64.0
Course verticale (in) 0.12
Consommation air (in³) 0.008
Consommation air (dm³) 0.23
Course verticale (mm) 3.2
Force de serrage à 5bars (N) 285.0
Alesage cylindre (mm) 32
Course verticale (mm) 3.2
Taille Port air G-1/8
PublishedDate 1673550855000
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Taille filetage corps M50X1.50
Type de produit Serrage pneumatique
Remplacement des joints 873200
Port G Ports
Contre écrou 873250
Gammes de produits 8700
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Accessoires de produit
873250
8700 - Serrage pneumatique
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
873500
Kit d'étanchéité
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top