Pneumatiques Petite Capacité
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
89B40-010-2R
89B40-010-2R
Consulter la gamme de produits:
CAO
Configure Part & CAD
Télécharger
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Course pendant la rotation (in)
0.55
Course (in)
0.94
Course verticale (in)
0.39
Course pendant la rotation (in)
0.55
Course verticale (in)
0.39
Poids (lb)
3.17
Consommation air (in³)
0.014
Force de serrage à 5bars (lbf.)
85.0
Alesage cylindre (in)
1.57
Alesage cylindre (mm)
40
Course verticale (mm)
10.0
Force de serrage à 5bars (N)
580.0
Course pendant la rotation (mm)
14.0
Course pendant la rotation (mm)
14.0
Consommation air (dm³)
0.39
Poids (kg)
1.44
Course (mm)
24.0
Course verticale (mm)
10.0
Remplacement des joints
89B/E40-2-00
Fonction de produit
Serrage manuel, pneumatique et électrique
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Distributor Group - FR
Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Gammes de produits
89B
PublishedDate
1675344483000
Détecteurs inclus
Oui
Sens de rotation
à droite
Taille Port air
G-1/8
montage
Type bloc
Back to Top