Email_Header_2550x130px_Banner_Automate
Pneumatiques Petite Capacité
Destaco’s 89R Series pneumatic swing clamps utilize a compact design and accommodate 4mm round T-slot style switches, as well as 6.5mm X 5mm switches.

89R63-025-2

Ces produits sont utilises la ou l'effort de serrage requis est relativement bas et ou la zone de chargement des pièces a usiner doit rester libre. De plus, les accessoires disponibles permettent de très nombreuses combinaisons.
Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Alesage cylindre (in) 2.48
Force de serrage à 5bars (lbf.) 217.0
Course verticale (in) 0.98
Course pendant la rotation (in) 1.32
Course pendant la rotation (in) 1.32
Course verticale (in) 0.98
Poids (lb) 6.17
Consommation air (in³) 0.072
Course (in) 2.3
Course pendant la rotation (mm) 33.5
Alesage cylindre (mm) 63
Course verticale (mm) 25.0
Consommation air (dm³) 2.04
Poids (kg) 2.8
Course pendant la rotation (mm) 33.5
Force de serrage à 5bars (N) 970.0
Course verticale (mm) 25.0
Course (mm) 58.5
Gammes de produits 89R
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Sens de rotation à gauche, à droite, vertical droit
montage Type bloc
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Détecteurs inclus Oui
Remplacement des joints 89R63-00
PublishedDate 1675364452000
Taille Port air G-1/4
Accessoires de produit
8MA-097-1
Bride de montage corps
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
89R63-00
Kit de joint de rechange
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top