Serrage Pneumatique de Puissance
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
8UL634-25-144
8UL634-25-144
Consulter la gamme de produits:
CAO
Télécharger le CAO
Voir le modèle 3D
Signaler un problème de CAO
Télécharger
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Offset de bras
0.98
Poids (lb)
1.188
Offset de bras
0.98
Longueur Etrier (mm)
144.0
Offset de bras (mm)
25.0
Offset de bras (mm)
25.0
Poids (kg)
0.54
PublishedDate
1675279104000
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Matériel
Aluminum
Fonction de produit
Serrage manuel, pneumatique et électrique
Gammes de produits
82M-3E Arms
Distributor Group - FR
Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Utilisé avec Modele/Gamme
82M-3E.…63..
Style d'étrier
Bras en U (décalage gauche)
Type de produit
Bras de serrage
Accessoires de produit
82M-3EXXXX6XXX
82M-3E - De puissants dispositifs de serrage fermés
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
52H-3EXXHX63XX
52H-3E - Dispositifs de serrage manuel
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top