Serrage Pneumatique de Puissance
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
8UM634-15-144
8UM634-15-144
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
Offset de bras
0.59
Offset de bras
0.59
Poids (lb)
1.1
Poids (kg)
0.5
Offset de bras (mm)
15.0
Longueur Etrier (mm)
144.0
Offset de bras (mm)
15.0
Matériel
Aluminum
Style d'étrier
Bras en U (centre)
Fonction de produit
Serrage manuel, pneumatique et électrique
Utilisé avec Modele/Gamme
82M-3E.…63..
Gammes de produits
82M-3E Arms
283-HTS_TARIFF_CODE
84799070
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Distributor Group - FR
Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
PublishedDate
1675283216000
Type de produit
Bras de serrage
Accessoires de produit
82M-3EXXXX6XXX
82M-3E - De puissants dispositifs de serrage fermés
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
52H-3EXXHX63XX
52H-3E - Dispositifs de serrage manuel
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top