center_thru_hole_diameter_in_english
4.13
Inertie Max (lb-in²)
129000
output_radial_capactiry_lb_english
52600
Diametre surface de montage (in)
37.0
Distance du centre (in)
9.6
mounting_surface_diameter_in_english
37.007874015748
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
977500
Inertie Max à 20 Index par mn
226
Couple Maxi (in-lb)
90828
Capacité poussée axiale (lb)
75850
B10 Capactité de couple (in-lb)
37
maximum_torque_inlb_english
90828
Diametre trou central (in)
4.13
Capacité sortie radiale (lb)
52600
output_thrust_axial_capacity_lb_english
75850
center_distance_in_english
9.6456692913386
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)
977500
Hauteur surface de montage (in)
19.7
Inertie Max (lb-in²)
129000
Inertie Max à 20 Index par mn
1432
b10_torque_capacity_inlb_english
37
height_t0_mounting_surface_in_english
19.685039370079
Capacité poussée axiale (N)
337532.5
Inertie Max à 20 Index par mn
0.419
Diametre trou central (mm)
105
output_thrust_axial_capacity_n_metric
337532.5
height_t0_mounting_surface_mm_metric
500
center_thru_hole_diameter_mm_metric
105
output_radial_capactiry_n_metric
234070
b10_torque_capacity_nm_metric
8808
Capacité sortie radiale (N)
234070
Inertie Max à 20 Index par mn
0.066
center_distance_mm_metric
245
Imperial or Metric Product
Métrique
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm)
110452
Inertie interne (kgm²)
37.8
B10 Capactité de couple (Nm)
8808
Hauteur surface de montage (mm)
500
Inertie interne (kgm²)
37.8
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
110452
Couple Maxi (Nm)
10263
Diametre surface de montage (mm)
940.0
mounting_surface_diameter_mm_metric
940
Couple Maxi (Nm)
10263
Distance du centre (mm)
245