Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)
977500
center_thru_hole_diameter_in_english
4.13
height_t0_mounting_surface_in_english
19.685039370079
Hauteur surface de montage (in)
19.7
Inertie Max (lb-in²)
142900
center_distance_in_english
9.6456692913386
Diametre surface de montage (in)
37.0
Inertie Max à 20 Index par mn
618
Capacité sortie radiale (lb)
52600
output_radial_capactiry_lb_english
52600
mounting_surface_diameter_in_english
37.007874015748
b10_torque_capacity_inlb_english
37
maximum_torque_inlb_english
164070
Diametre trou central (in)
4.13
B10 Capactité de couple (in-lb)
37
output_thrust_axial_capacity_lb_english
75850
Couple Maxi (in-lb)
164070
Inertie Max à 20 Index par mn
3338
Inertie Max (lb-in²)
142900
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
977500
Capacité poussée axiale (lb)
75850
Distance du centre (in)
9.6
Inertie Max à 20 Index par mn
0.977
center_thru_hole_diameter_mm_metric
105
Diametre surface de montage (mm)
940.0
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm)
110452
mounting_surface_diameter_mm_metric
940
Diametre trou central (mm)
105
Inertie interne (kgm²)
41.8
Couple Maxi (Nm)
18539
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
110452
Capacité sortie radiale (N)
234070
output_thrust_axial_capacity_n_metric
337532.5
Imperial or Metric Product
Métrique
output_radial_capactiry_n_metric
234070
Distance du centre (mm)
245
B10 Capactité de couple (Nm)
16007
Inertie interne (kgm²)
41.8
Hauteur surface de montage (mm)
500
b10_torque_capacity_nm_metric
16007
Inertie Max à 20 Index par mn
0.181
height_t0_mounting_surface_mm_metric
500
Couple Maxi (Nm)
18539
center_distance_mm_metric
245
Capacité poussée axiale (N)
337532.5