b10_torque_capacity_inlb_english
37
Capacité poussée axiale (lb)
75850
center_distance_in_english
9.6456692913386
Distance du centre (in)
9.6
maximum_torque_inlb_english
182124
output_radial_capactiry_lb_english
52600
Inertie Max (lb-in²)
142900
Inertie Max (lb-in²)
142900
Capacité sortie radiale (lb)
52600
Inertie Max à 20 Index par mn
15072
mounting_surface_diameter_in_english
37.007874015748
Diametre trou central (in)
4.13
output_thrust_axial_capacity_lb_english
75850
Inertie Max à 20 Index par mn
3103
center_thru_hole_diameter_in_english
4.13
Hauteur surface de montage (in)
19.7
height_t0_mounting_surface_in_english
19.685039370079
B10 Capactité de couple (in-lb)
37
Diametre surface de montage (in)
37.0
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
977500
Couple Maxi (in-lb)
182124
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)
977500
height_t0_mounting_surface_mm_metric
500
Couple Maxi (Nm)
20579
Diametre surface de montage (mm)
940.0
b10_torque_capacity_nm_metric
19571
Imperial or Metric Product
Métrique
Diametre trou central (mm)
105
center_thru_hole_diameter_mm_metric
105
Distance du centre (mm)
245
Inertie Max à 20 Index par mn
0.908
center_distance_mm_metric
245
Inertie interne (kgm²)
41.8
Couple Maxi (Nm)
20579
Inertie interne (kgm²)
41.8
Hauteur surface de montage (mm)
500
B10 Capactité de couple (Nm)
19571
output_radial_capactiry_n_metric
234070
Inertie Max à 20 Index par mn
4.411
mounting_surface_diameter_mm_metric
940
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
110452
Capacité poussée axiale (N)
337532.5
output_thrust_axial_capacity_n_metric
337532.5
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm)
110452
Capacité sortie radiale (N)
234070