Email_Header_2550x130px_Banner_Automate
Serrage Pneumatique de Puissance
Destaco's lateral arms for 82M-3, TCC, and 52H-3E power clamps.

B8JG-1019-1

Les bras latéraux (de type NAAMS) de DESTACO pour serrages de puissance 82M-3, TCC et 52H-3E (63 mm pour l’option arbre dy bras de serrage D0) sont dotés d’un trou de 11 mm (cheville 6.00 F7) et d’une longueur de bras de 135 mm [5,31”].
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Offset de bras 25
Offset de bras 25
Longueur Etrier (in) 5.31
Offset de bras (mm) 25
Longueur Etrier (mm) 135
Offset de bras (mm) 25
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Utilisé avec Modele/Gamme 82M-3|52H-3E |TCC-2E
Type de produit Bras de serrage
Type d'accessoires Bras de serrage
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Thru Hole (mm) 11
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Gammes de produits NAAMS Power Clamp Arms
Back to Top