destacofullWidthHeight
Serrage Pneumatique de Puissance
Destaco's lateral arms for 82M-3, TCC, and 52H-3E power clamps.

B8JG-1512-1

Les bras latéraux (de type NAAMS) de DESTACO pour serrages de puissance 82M-3, TCC et 52H-3E (63 mm pour l’option arbre dy bras de serrage D0) sont dotés d’un trou de 11 mm (cheville 6.00 F7) et d’une longueur de bras de 135 mm [5,31”].
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Offset de bras 0
Longueur Etrier (in) 11.22
Offset de bras 0
Offset de bras (mm) 0
Offset de bras (mm) 0
Longueur Etrier (mm) 285
Gammes de produits NAAMS Power Clamp Arms
Type d'accessoires Bras de serrage
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Utilisé avec Modele/Gamme 82M-3|52H-3E |TCC-2E
Type de produit Bras de serrage
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Thru Hole (mm) 9
Back to Top