BM1-45-SE-R01
BM1-45-SE-R01
Consulter la gamme de produits:
CAO
Demander la CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Charge statique max (ft lb)
258.0
Diametre tube (in)
1.77
Largeur (in)
7.0
Poids (lb)
11.1
Longueur (in)
16.0
Interface robot trou de goupille (mm)
(2) 12
max_static_product_load_metric
350.0
Longueur (mm)
406.4
Diametre tube (mm)
45
Charge statique max (Nm)
350.0
Largeur (mm)
177.8
interface robot trou central (mm)
(6) 12.5
Poids (kg)
5.05
Gammes de produits
Montage Intermédiaire BodyBuilder™
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Interface robot boulon
R01: 200mm Bolt Circle
Type de produit
Montage centrale
Matériel
Aluminum
Taille tube
45B
Fonction de produit
Outillage Robotique
DistributorGroup
End Effectors
Back to Top