BM1-45-SE-R17
BM1-45-SE-R17
Consulter la gamme de produits:
CAO
Demander la CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Largeur (in)
7
Longueur (in)
16
Diametre tube (in)
1.77
Poids (lb)
11.1
Charge statique max (ft lb)
258
Interface robot trou de goupille (mm)
(4) 10
Diametre tube (mm)
45
Charge statique max (Nm)
350
Poids (kg)
5.05
Longueur (mm)
406.4
Largeur (mm)
177.8
max_static_product_load_metric
350
interface robot trou central (mm)
(8) 11
DistributorGroup
End Effectors
Type de produit
Montage centrale
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Fonction de produit
Outillage Robotique
Matériel
Aluminum
Gammes de produits
Montage Intermédiaire BodyBuilder™
Interface robot boulon
R17: 160mm Bolt Circle
Taille tube
45B
Back to Top