BM1-60-SE-R07
BM1-60-SE-R07
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
2.36
Charge statique max (ft lb)
500
Longueur (in)
16
Largeur (in)
7
Poids (lb)
11.5
interface robot trou central (mm)
(6) 13
Longueur (mm)
406.4
Poids (kg)
5.2
max_static_product_load_metric
675
Largeur (mm)
177.8
Charge statique max (Nm)
675
Diametre tube (mm)
60
Interface robot trou de goupille (mm)
(2) 12
Fonction de produit
Outillage Robotique
Interface robot boulon
R07: 200mm Bolt Circle
Matériel
Aluminum
DistributorGroup
End Effectors
Type de produit
Montage centrale
Gammes de produits
Montage Intermédiaire BodyBuilder™
Taille tube
60B
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Back to Top