BM1-60-SE-R17
BM1-60-SE-R17
Consulter la gamme de produits:
CAO
Demander la CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Poids (lb)
11.5
Longueur (in)
16
Charge statique max (ft lb)
500
Diametre tube (in)
2.36
Largeur (in)
7
Charge statique max (Nm)
675
Largeur (mm)
177.8
Interface robot trou de goupille (mm)
(4) 10
Diametre tube (mm)
60
max_static_product_load_metric
675
Longueur (mm)
406.4
Poids (kg)
5.2
interface robot trou central (mm)
(8) 11
Fonction de produit
Outillage Robotique
Interface robot boulon
R17: 160mm Bolt Circle
DistributorGroup
End Effectors
Taille tube
60B
Type de produit
Montage centrale
Matériel
Aluminum
Gammes de produits
Montage Intermédiaire BodyBuilder™
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Back to Top