BM3-90-R10
BM3-90-R10
Consulter la gamme de produits:
CAO
Demander la CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Poids (lb)
53.1
Longueur (in)
29.53
Largeur (in)
29.06
Charge statique max (lb)
1300.0
Diametre tube (in)
3.54
Largeur (mm)
738.0
Charge statique max (kg)
589.7
Diametre tube (mm)
90
Interface robot trou de goupille (mm)
(2) 12
Poids (kg)
24.1
Longueur (mm)
750.0
interface robot trou central (mm)
(6) 12.5
Taille tube
90B
DistributorGroup
End Effectors
Fonction de produit
Outillage Robotique
Gammes de produits
Montage Intermédiaire Charge Lourde BodyBuilder™
Type de produit
Montage centrale
Interface robot boulon
R10: 200mm Bolt Circle
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Matériel
Aluminum
Back to Top