CPI-115HT-B-60
CPI-115HT-B-60
Les ventouses à adhérence intègrent des parois latérales flexibles et une jupe avec pieds d’adhérence internes pour empêcher les pièces de glisser du système automatisé à grande vitesse
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
Capacité de maintien - Horizontale humide (lbf)
30
Capacité de maintien - Horizontale sec (lbf)
45
Diametre (in)
4.5
Poids (oz)
4.4
Taille chapeau
4.53 in
Capacité de maintien - Horizontale humide (kg)
13.6
Diametre (mm)
114.3
Taille chapeau
115 mm
Capacité de maintien - Horizontale sec (kg)
20.4
Poids (g)
125
Capacité de maintien - Mouvement vertical (lb)
103
Forme
Round
DistributorGroup
End Effectors
Gammes de produits
Ventouses Et Aimants
Fonction de produit
Outillage Robotique
Montage
3/8 G
Matériel
Nitrile
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Résistance chimique
Huile, eau, graisse, fluide hydraulique, alcool
Capacité de maintien - Mouvement vertical (kg)
46.7
Type de produit
Traction
283-HTS_TARIFF_CODE
40169991
Durometre
60 (noir)
Back to Top