Email_Header_2550x130px_Banner_Automate
Préhenseurs
MSA - Swivel Arm for .50-inch Apple Core Accessories (30mm)

CPI-600-30B50-MSA

Utiliser le bras pivotant pour fixer le Venturi, les tampons, les localisateurs ronds et les commutateurs de proximité. Design à un boulon pour un montage et un ajustement faciles, permettant de repositionner facilement les accessoires.
Consulter la gamme de produits:
CAO
Télécharger
détails du produit Vue de l'unité :
Poids (lb) 0.3
Embout (in) 0.5
Longueur (in) 5.91
Diametre tube (in) 1.18
Charge statique max (ft lb) 75.0
Poids (kg) 0.14
max_static_clamp_load_metric 102.0
Diametre tube (mm) 30
Charge statique max (Nm) 102.0
Embout (mm) 12.7
Longueur (mm) 150.0
Taille tube 30B
Matériel Aluminum
Embout 12.7
Distributor Group - FR Prehenseurs
Type de produit Bras pivotant
Fonction de produit Outillage Robotique
Gammes de produits Bras Rotatif BodyBuilder™
DistributorGroup End Effectors
Back to Top