CPI-800-30-SA-B112
CPI-800-30-SA-B112
Utiliser le bras pivotant pour fixer le Venturi, les tampons, les localisateurs ronds et les commutateurs de proximité.
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
1.18
Poids (lb)
1.3
Longueur (in)
8.31
Diametre tube (mm)
30
Longueur (mm)
211.1
Poids (kg)
0.6
Matériel
Aluminum
Distributor Group - FR
Prehenseurs
DistributorGroup
End Effectors
Gammes de produits
Bras Rotatif BodyBuilder™
Fonction de produit
Outillage Robotique
Taille tube
30B
Type de produit
Bras pivotant
283-HTS_TARIFF_CODE
76109090
Back to Top