CPI-ED25-40-40-150
CPI-ED25-40-40-150
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
6.35
Diametre tube (in)
1.57|1.57
Poids (lb)
0.9
Combinaison de tubes (in)
1.57 / 1.57
Longueur (mm)
161.4
Diametre tube (mm)
40|40
Combinaison de tubes (mm)
40 / 40
Poids (kg)
0.41
Type de produit
Bras pivotant
Taille tube
40 mm / 40 mm
Distributor Group - FR
Prehenseurs
DistributorGroup
End Effectors
Matériel
Aluminum
Gammes de produits
Outillage Tubulaire Bras Pivotants
terminaison
Bleu
Fonction de produit
Outillage Robotique
Back to Top