CPI-PA-500-F18-M18
CPI-PA-500-F18-M18
Consulter la gamme de produits:
CAO
Télécharger le CAO
Voir le modèle 3D
Signaler un problème de CAO
Télécharger
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Embout (in)
0.5
Poids (oz)
0.8
Embout (mm)
12.7
Poids (g)
23
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Gammes de produits
Générateurs de Vide
Embout
12.7
Matériel
Aluminum
Type de produit
MicroTool
montage
.50 in. Apple Core
DistributorGroup
End Effectors
Filetage couvercle (Female)
F18
Fonction de produit
Outillage Robotique
Filetage couvercle (Male)
M18
Back to Top