CPI-RMM-30B-SE
CPI-RMM-30B-SE
Consulter la gamme de produits:
CAO
Demander la CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Poids (lb)
2.31
Charge statique max (ft lb)
75
Longueur (in)
9
Largeur (in)
4
Diametre tube (in)
1.18
Diametre tube (mm)
30
Poids (kg)
1.05
Largeur (mm)
101.6
Longueur (mm)
228.6
max_static_product_load_metric
102
Charge statique max (Nm)
102
Type de produit
Montage centrale
Matériel
Aluminum
DistributorGroup
End Effectors
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Taille tube
30B
Fonction de produit
Outillage Robotique
Gammes de produits
Montage Intermédiaire BodyBuilder™
Back to Top