CPI-VSA-500-M18
CPI-VSA-500-M18
Consulter la gamme de produits:
CAO
Télécharger le CAO
Voir le modèle 3D
Signaler un problème de CAO
Télécharger
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Embout (in)
0.5
Poids (oz)
2
Poids (g)
57
Embout (mm)
12.7
Port de détecteur
Non
Distributor Group - FR
Prehenseurs
DistributorGroup
End Effectors
Gammes de produits
Générateurs de Vide
Filetage couvercle (Male)
M18
Type de produit
MicroTool
Fonction de produit
Outillage Robotique
Embout
12.7
montage
.50 in. Apple Core
Silencieux
Non
Matériel
Aluminum
Back to Top