Préhenseurs
Destaco’s ARVR (Auto Release Venturi) Series of vacuum generators offers users the fastest vacuum and blow-off in the industry.

CPI-VSA-ARVR-000-U38-VS

Le Venturi de type ARV breveté par DE-STA-CO permet à l'utilisateur la formation de vide la plus rapide et le soufflage le plus rapide dans l'industrie avec . 27inhg or -0,88 bar sont obtenus avec un air comprimé de 60psi ou 4 bar.
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Poids (lb) 0.19
Poids (kg) 0.086
Gammes de produits Générateurs de Vide
Taille alimentation 1/8 NPT
Port de détecteur Oui
Filetage couvercle (Female) 1/8 NPT
Matériel Aluminum
Distributor Group - FR Prehenseurs
Filetage couvercle (Male) 3/8 NPT
DistributorGroup End Effectors
montage No Apple Core
Silencieux Oui
Fonction de produit Outillage Robotique
Type de produit ARV
Back to Top