Email_Header_2550x130px_Banner_Automate
Préhenseurs
DBD-QC - QUICK-CHANGE DBD MOUNT

DBD-19-QC-A

Le support de détecteur de tôle double DBD-QC permet de se passer de plusieurs capteurs sur les outillages de dépileur. Retirer le support en utilisant la tige de changement rapide d'un outil et le replacer sur un autre outil.
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Poids (lb) 1.15
Embout (in) 0.75
Embout (mm) 19.0
Poids (kg) 0.52
Distributor Group - FR Prehenseurs
283-HTS_TARIFF_CODE 84799070
283-COUNTRY_OF_ORIGIN GB
DistributorGroup End Effectors
PublishedDate 1683651343000
Gammes de produits Supports Détecteur Double Tôle
Type de produit Montage rapide
Fonction de produit Outillage Robotique
Embout 19
Back to Top