Préhenseur de Sacs
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
DBG50-2-SU2-PP-CP
DBG50-2-SU2-PP-CP
Préhenseur de sacs
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
Charge Max (lb)
50
Poids (lb)
78.4
Charge max (kg)
22.68
Poids (kg)
36
Taille Max
17x28x5 in (432x711x122 mm)
Gammes de produits
DBG
DistributorGroup
Robohand Gripping Solutions
Type de produit
Prehenseur sacs
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Options externes
Pallet Pick/Valve Package
Back-up Options
Spring Back-up
Fonction de produit
Solutions de Pince
Back to Top