Roobhand Unités de Guidage Et Glissières
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
DLT-06M-T
DLT-06M-T
Ces unités de soulèvemements à vérins extérieurs sont extrèmement configurables. Elles sont disponibles en diverses tailles et courses. Le montage Directconnect permet un assemblage aisé.
Consulter la gamme de produits:
CAO
Configure Part & CAD
Télécharger
Manuel d'entretien (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Alesage cylindre (in)
0.563
Poids (lb)
0.53
Diametre de l'arbre (in)
0.236
Charge (lb)
3
force de poussée (lbf)
20
B-Taille du corps (in)
2.0
Force (lb)
20
Course (in)
6.299
Pression air maxi (PSI)
100
Déplacement vertical Max (in-lbs)
5
Poids (kg)
0.24
B-Taille du corps (mm)
50.8
Déplacement vertical Max (Nm)
0.56
Imperial or Metric Product
Version métrique
Diametre de l'arbre (mm)
6
Pression air maxi (bar)
7
force de poussée (N)
89
Alesage cylindre (mm)
14.3
Course (mm)
160
Charge (kg)
1.36
Force (kg)
89
PublishedDate
1709328282000
Caractéristiques spéciales
Cylindre remplaçable
Direct Connect
Oui
DistributorGroup
Camco Indexers & Conveyors
Télécharger le manuel de maintenance
https://www.destaco.com/assets/pdfs/maintenance/DLT-T_A_N_U_Maintenance.pdf
Fonction de produit
Positionneur Linéaire
Distributor Group - FR
Robohand Solutions de pince
Gammes de produits
DLT-T/A/N/R/U
Accessoires de produit
OSAK-067
Butée réglable
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
OHSP-005
Capteur magnétorésistif PNP av. déconnexion rap.
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
SHOK-030
Absorbeur de chocs
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
DLT-0623
Butée réglable
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
OHSN-005
Capteur magnétorésistif PN av. déconnexion rap.
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
OISN-014
Capteur inductif NPN avec déconnexion rapide
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
CABL-010
Câble de 2 mètres M8 à déconnexion rapide
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
VLVF-008
Contrôles du débit tube diam. ext. M5 à 6 mm
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
OISP-014
Capteur inductif PNP avec déconnexion rapide
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top