DLT-16M-A - Destaco’S Dlt-10-T Series Of Thrusters Are Lightweight Models With Optional Accessories And Configurations.
Visiter les games produits:
Série DLT-T/A/N/R/UVue de l'unité
Dimensions / Applications
- Poids (lb)4.47
Détails techniques
- Alesage cylindre (in)1.0625
- B-Taille du corps (in)4.75
- Charge (lb)44.9
- Course (in)19.685
- Diamètre de l'arbre (in)0.63
- force de poussée (lbf)70
- Pression d'air maximale (PSI)100
- Fourni?Non
- Imperial or Metric ProductVersion métrique
Informations sur le produit
- AccessoiresOISP-011-C|OISP-011|OISN-011-C|OISN-011|CABL-013|DLT-1023|SHOK-010|VLVF-004|OSAK-059|OHSP-005|OHSN-005|OTAL-047|OTAL-041|OTAL-042|OTAL-048|OTAL-045|OTAL-039|OTAL-046|OTAL-040|OSAK-060|CABL-010|VLVF-005
- Direct ConnectOui
- Goupille incluse?Non
- MarqueRobohand
- Product TypeBlock Thruster Linear Slide
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F229.jpg%2Frename%2F229.png&w=3840&q=75)
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F578.jpg%2Frename%2F578.png&w=3840&q=75)