Robohand Pinces
Destaco’s DPE Series of electric parallel grippers feature plug & play operation, no programming tuning or adjusting.

DPE-400-20

The DPE-400 is the most durable electric gripper in the industry. With simple plug & play operation, no programming tuning or adjusting is required. \Light Switch\" simplicity in a compact design for easy setup and no external control board."
Consulter la gamme de produits:
CAO
Télécharger
détails du produit Vue de l'unité :
Force de serrage Min (lbf) 100.0
Longueur doigts maxi (in) 4.9
Force de serrage (lbf) 200.0
Poids (lb) 5.56
Force de serrage Max (lbf) 200.0
Course (in) 0.78
Répétabilité (+-mm) 0.025
Longueur doigts maxi (mm) 125.0
Poids (kg) 2.52
Force de serrage Min (N) 445.0
Imperial or Metric Product Impérial
accuracy_mm_metric 0.05
Force de serrage Max (N) 890.0
Force de serrage (N) 890.0
Course (mm) 20.0
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
Plage de température standard 0° à 55°C (32° à 131°F)
Fonction de produit Solutions de Pince
nombre de mors 2.0
Type de produit Pince angulaire 2 mors
Temps de cycle (Ouvert/fermé) 0.8
Gammes de produits DPE/RPE
PublishedDate 1704205417000
Detecteur en option PNP ou NPN
Puissance recommendée (Watts) 10.0
Salle blanche 100 (magnalube)
Classe de protection IP 50
Mouvement mors Synchrone
Assistance ressorts Non
Tension (VDC) 24.0
Direct Connect Oui
Distributor Group - FR Robohand Solutions de pince
Back to Top