ESS-32B-30M-300-S
ESS-32B-30M-300-S
Les prolongateurs ES permettent l'interface vers un support de ventouse, des Venturis avec un diamètre de tube de 25 ou 20 mm.
Consulter la gamme de produits:
CAO
Télécharger le CAO
Voir le modèle 3D
Signaler un problème de CAO
Télécharger
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Charge statique max (ft lb)
111
Longueur (in)
11.81
Diametre tube (in)
1.18
Poids (lb)
1.14
Longueur (mm)
300
max_static_clamp_load_metric
150
Extension diamtres (mm Ball)
32
Charge statique max (Nm)
150
Poids (kg)
0.51
Extension diamtres (mm Ball)
32
Diametre tube (mm)
30
Gammes de produits
Outillage Léger Prolongateur Unilatéral
Matériel
Steel
Type de produit
Prolongateur unilatéral
283-COUNTRY_OF_ORIGIN
GB
Fonction de produit
Outillage Robotique
Embout
32B
Taille tube
30 mm
DistributorGroup
End Effectors
Distributor Group - FR
Prehenseurs
283-HTS_TARIFF_CODE
73269098
PublishedDate
1683651352000
Back to Top