Une gamme de pinces avec un faible besoin de maintenance pour les constructeurs ou integrateurs. Faible encombrement et puissance élevée avec course de 5mm à 50mm
Consulter la gamme de produits:
CAO
Télécharger
détails du produitVue de l'unité :
Force de serrage (lbf)
12.3
Alesage cylindre (in)
0.31
Poids (lb)
0.31
Alesage cylindre (mm)
8
Course (mm)
20
Imperial or Metric Product
Métrique
Répétabilité (+-mm)
0.08
accuracy_mm_metric
0.08
Pressure Range (bar)
40-100 psi
Force de serrage (N)
56
Poids (kg)
0.14
Mouvement mors
Synchrone
Distributor Group - FR
Robohand Solutions de pince
Fonction de produit
Solutions de Pince
Assistance ressorts
Non
Plage de température standard
-35° à 80°C (-30° à 180°F)