GTS-40-40-40-30M-A
GTS-40-40-40-30M-A
Les pelles GTS sont disponibles en version à gauche et à droite.
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
1.18
Longueur (in)
11.81
Poids (lb)
0.88
Longueur (mm)
300.0
Diametre tube (mm)
30
Poids (kg)
0.4
Taille (mm)
40x40x40
Taille (mm)
40x40x40
Taille tube
30 mm
Gammes de produits
Outillage Léger Pelles
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Taille (H)
1.5x1.5x1.5
DistributorGroup
End Effectors
Fonction de produit
Outillage Robotique
Type de produit
Pelle
Back to Top