GTS-50-50-50-30M-A
GTS-50-50-50-30M-A
Les pelles GTS sont disponibles en version à gauche et à droite.
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
11.81
Diametre tube (in)
1.18
Poids (lb)
0.99
Taille (mm)
50x50x50
Taille (mm)
50x50x50
Diametre tube (mm)
30
Poids (kg)
0.45
Longueur (mm)
300.0
Taille tube
30 mm
Gammes de produits
Outillage Léger Pelles
Fonction de produit
Outillage Robotique
Taille (H)
2x2x2
Type de produit
Pelle
283-HTS_TARIFF_CODE
73269098
Distributor Group - FR
Prehenseurs
DistributorGroup
End Effectors
Back to Top