HTW-1400-600
HTW-1400-600
Construction soudée de plateau avec deux plots de montage, 1 400 mm à part
Consulter la gamme de produits:
CAO
Demander la CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Poids (lb)
214.78
Diametre tube (in)
1.77|2.36
Hauteur (in)
23.62
Largeur (in)
55.12
Largeur (mm)
1400
Diametre tube (mm)
45|60
Poids (kg)
97.42
Hauteur (mm)
600
DistributorGroup
End Effectors
Matériel
Steel
Taille tube
45B or 60B
Gammes de produits
Support de Table BodyBuilder™
Fonction de produit
Outillage Robotique
Type de produit
Plateau de table
Gabarit de montage
4xM10 x 1.50 thru on 79.4 mm square
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Back to Top