Pinces de maintien
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
M100_65_x_20
M100_65_x_20
Les manipulateurs linéaires Camco Cambot, combinés à d'autres produits DE-STA-CO, offrent un faible entretien, une solution économique pour un pack complet de manipulation de pièces.
Consulter la gamme de produits:
CAO
Télécharger le CAO
Voir le modèle 3D
Signaler un problème de CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Course transfert (mm)
20.0
Imperial or Metric Product
Métrique
Charge Max à 30 Rpm (kg)
8.0
Course élévation (mm)
65.0
Charge Max à 60 Rpm (kg)
3.6
PublishedDate
1673987820000
Distributor Group - FR
Camco Indexeurs et conveyeurs
Type de produit
Manipulateur linéaire
Gammes de produits
M100
DistributorGroup
Camco Indexers & Conveyors
Rotation
Oscillant
Back to Top