PC-30M-30M-A
PC-30M-30M-A
Les pièces de serrage parallèles PC relient deux tubes de façon parallèle.
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
Combinaison de tubes (in)
1.18 / 1.18
Charge statique max (ft lb)
111.0
Diametre tube (in)
1.18
Poids (lb)
0.34
max_static_clamp_load_metric
150.0
Poids (kg)
0.155
Diametre tube (mm)
30
Combinaison de tubes (mm)
30 / 30
Charge statique max (Nm)
150.0
Taille tube
30 mm / 30 mm
Matériel
Aluminum
PublishedDate
1683651345000
DistributorGroup
End Effectors
283-COUNTRY_OF_ORIGIN
GB
Gammes de produits
Serrage Parallèle
Distributor Group - FR
Prehenseurs
283-HTS_TARIFF_CODE
84799070
Fonction de produit
Outillage Robotique
Type de produit
Pièce de serrage
Back to Top