PC-30M-30M-S
PC-30M-30M-S
Les pièces de serrage parallèles PC relient deux tubes de façon parallèle.
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
1.18
Poids (lb)
0.83
Charge statique max (ft lb)
111.0
Combinaison de tubes (in)
1.18 / 1.18
Poids (kg)
0.378
max_static_clamp_load_metric
150.0
Charge statique max (Nm)
150.0
Combinaison de tubes (mm)
30 / 30
Diametre tube (mm)
30
Taille tube
30 mm / 30 mm
DistributorGroup
End Effectors
Matériel
Steel
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Gammes de produits
Serrage Parallèle
PublishedDate
1683651345000
Fonction de produit
Outillage Robotique
Type de produit
Pièce de serrage
Back to Top