Rated Torque (in-lb)
885.07
Couple Maxi (in-lb)
1327.61
Capacité sortie radiale (lb)
488.29
Capacité poussée axiale (lb)
318.0
Distance du centre (in)
4.0
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)
902.78
Rated Torque (in-lb)
885.07
Inertie Max (lb-in²)
0.15
Couple Marche/Arret (in-lb)
565.56
Couple Marche/Arret (in-lb)
565.56
Inertie Max (lb-in²)
0.15
Diametre surface de montage (in)
2.75
Hauteur surface de montage (in)
3.4
Diametre trou central (in)
1.9685
Poids (lb)
14.77
Rated Torque (Nm)
100.0
Capacité sortie radiale (N)
2172.0
Diametre trou central (mm)
50.0
output_radial_capactiry_n_metric
2172.0
Couple Maxi (Nm)
150.0
Rated Torque (Nm)
100.0
Poids (kg)
6.7
Capacité poussée axiale (N)
1415.0
Distance du centre (mm)
101.0
Couple Marche/Arret (Nm)
63.9
Couple Marche/Arret (Nm)
63.9
Inertie interne (kgm²)
0.0000448
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm)
102.0
Couple Maxi (Nm)
150.0
Inertie interne (kgm²)
0.0000448
Hauteur surface de montage (mm)
85.0
Diametre surface de montage (mm)
69.9
Imperial or Metric Product
Métrique