RM4-45-R01
RM4-45-R01
Consulter la gamme de produits:
CAO
Demander la CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Largeur (in)
19.29
Diametre tube (in)
1.77
Longueur (in)
22.05
Poids (lb)
29.9
Charge statique max (lb)
1000.0
Charge statique max (kg)
453.6
Diametre tube (mm)
45
Poids (kg)
13.6
interface robot trou central (mm)
(6) 12.5
Interface robot trou de goupille (mm)
(2) 12
Largeur (mm)
490.0
Longueur (mm)
560.0
Matériel
Aluminum
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Interface robot boulon
R01: 200mm Bolt Circle
Gammes de produits
Montage Intermédiaire Charge Lourde BodyBuilder™
Fonction de produit
Outillage Robotique
Type de produit
Mid Accessoire de montage
DistributorGroup
End Effectors
Taille tube
45B
Back to Top