RM4-45-R03
RM4-45-R03
Consulter la gamme de produits:
CAO
Demander la CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Largeur (in)
19.29
Longueur (in)
22.05
Poids (lb)
29.9
Charge statique max (lb)
1000.0
Diametre tube (in)
1.77
Charge statique max (kg)
453.6
Poids (kg)
13.6
Interface robot trou de goupille (mm)
(4) 13
interface robot trou central (mm)
(8) 14
Longueur (mm)
560.0
Largeur (mm)
490.0
Diametre tube (mm)
45
Matériel
Aluminum
Interface robot boulon
R03: 160mm Bolt Circle, Includes Insulation
Taille tube
45B
DistributorGroup
End Effectors
Gammes de produits
Montage Intermédiaire Charge Lourde BodyBuilder™
Fonction de produit
Outillage Robotique
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Type de produit
Mid Accessoire de montage
Back to Top