RM4-45-R12
RM4-45-R12
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
1.77
Charge statique max (lb)
1000.0
Longueur (in)
22.05
Largeur (in)
19.29
Poids (lb)
29.9
Diametre tube (mm)
45
Largeur (mm)
490.0
Longueur (mm)
560.0
interface robot trou central (mm)
(12) 13
Poids (kg)
13.6
Charge statique max (kg)
453.6
Gammes de produits
Montage Intermédiaire Charge Lourde BodyBuilder™
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Fonction de produit
Outillage Robotique
Matériel
Aluminum
Interface robot boulon
R12: 160mm Bolt Circle, Includes Insulation
DistributorGroup
End Effectors
Taille tube
45B
Type de produit
Mid Accessoire de montage
Back to Top