RM4-60-R14
RM4-60-R14
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
2.36
Largeur (in)
20
Charge statique max (lb)
1000
Longueur (in)
22.08
Poids (lb)
34.2
Interface robot trou de goupille (mm)
(2) 12
Charge statique max (kg)
453.6
Diametre tube (mm)
60
Largeur (mm)
508
Poids (kg)
15.5
Longueur (mm)
560.8
interface robot trou central (mm)
(6) 13
Fonction de produit
Outillage Robotique
Taille tube
60B
Type de produit
Montage centrale
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Interface robot boulon
R14: 200mm Bolt Circle, 125mm Pilot, 11 mm Deep
Matériel
Aluminum
DistributorGroup
End Effectors
Gammes de produits
Montage Intermédiaire Charge Lourde BodyBuilder™
Back to Top