RM4-60-R16
RM4-60-R16
Consulter la gamme de produits:
CAO
Demander la CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Longueur (in)
22.08
Poids (lb)
34.2
Charge statique max (lb)
1000
Diametre tube (in)
2.36
Largeur (in)
20
interface robot trou central (mm)
(6) 16
Poids (kg)
15.5
Charge statique max (kg)
453.6
Diametre tube (mm)
60
Longueur (mm)
560.8
Largeur (mm)
508
Interface robot trou de goupille (mm)
(2)15
Gammes de produits
Montage Intermédiaire Charge Lourde BodyBuilder™
Taille tube
60B
Matériel
Aluminum
Fonction de produit
Outillage Robotique
Interface robot boulon
R16: 200mm Bolt Circle, Includes Insulation
DistributorGroup
End Effectors
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Type de produit
Montage centrale
Back to Top