destacofullWidthHeight
Robohand Pinces
Destaco’s RP-5 Series of miniature, double wedge parallel grippers are designed for high gripforce with a lightweight body.

RP-5M

Cette pince 2 mors parallèles est la plus répandue dans l'industrie. Mûe par une double noix (conception brevetée), cette pince robuste delivre une grande force de serrage au regard de la taille. Chaque modèle existe en deux courses
Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Course (in) 0.16
Force de serrage avec assistance ressorts (lb) 40.0
Poids (lb) 0.18
Longueur doigts maxi (in) 3.0
Répétabilité (+-in) 0.001
Alesage cylindre (in) 0.75
Force de serrage (lbf) 35.0
Pressure Range (psi) 40-100 psi
Force de serrage (N) 156.0
Course (mm) 4.1
Alesage cylindre (mm) 19.1
Longueur doigts maxi (mm) 76.0
Répétabilité (+-mm) 0.01
Imperial or Metric Product Métrique
Force de serrage avec assistance ressorts (N) 178.0
Poids (kg) 0.08
accuracy_mm_metric 0.03
Plage de température standard -35° à 80°C (-30° à 180°F)
PRODUCT_WEIGHT_KG 0.0800
PRODUCT_WEIGHT_LBS 0.1764
Distributor Group - FR Robohand Solutions de pince
Plage de température Viton -30° à 150°C (-20° à 300°F)
Caractéristiques spéciales Forte force d'impact
Gammes de produits RP_5-10
Assistance ressorts Optionnel
Télécharger le manuel de maintenance https://www.destaco.com/assets/pdfs/maintenance/RP_Maintenance.pdf
Fonction de produit Solutions de Pince
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
283-HTS_TARIFF_CODE 84799080
PublishedDate 1697115595000
Temps de cycle (Ouvert/fermé) 0.14
Type de produit Pinces parallèles 2 mors
nombre de mors 2.0
Mouvement mors Synchrone
Back to Top