Changeurs D'Outil Automatiques Et Manuels
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
TC1-050-T-00
TC1-050-T-00
La platine outil TC1-050-T-00 permet d'intégrer un gabarit de montage spécifique
Consulter la gamme de produits:
CAO
Configure Part & CAD
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
Manuel d'entretien (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Moment Maxi (in-lb)
885.0
Charge Max (lb)
22.0
Charge max (kg)
10.0
Moment Maxi (Nm)
100.0
Gammes de produits
TC1
Fonction de produit
Outillage Robotique
PublishedDate
1680011520000
Distributor Group - FR
Prehenseurs
DistributorGroup
End Effectors
Back to Top