TCA-25M-25MD-400-A
TCA-25M-25MD-400-A
Les pinces doubles en T TCA permettent une liaison à angle droit de deux tubes alignés avec un design plat et sont donc des serre-câbles en T idéaux pour les espaces étroits
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
0.98
Combinaison de tubes (in)
0.98 / 0.98
Poids (lb)
2.75
Longueur (in)
31.5
Poids (kg)
1.25
Longueur (mm)
800
Combinaison de tubes (mm)
25 / 25
Diametre tube (mm)
25
Gammes de produits
Serrage-T
Fonction de produit
Outillage Robotique
Taille tube
25 mm / 25 mm
DistributorGroup
End Effectors
Type de produit
Pièce de serrage en T
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Matériel
Steel
PublishedDate
1683651347000
Back to Top