TPM-45
TPM-45
Offre un point de fixation sûr pour les pinces et les localisateurs de pince
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
Charge statique max (ft lb)
350.0
Poids (lb)
1.1
Diametre tube (in)
1.77
Diametre tube (mm)
45
max_static_clamp_load_metric
475.0
Poids (kg)
0.48
Charge statique max (Nm)
475.0
Distributor Group - FR
Prehenseurs
283-HTS_TARIFF_CODE
84799070
Matériel
Aluminum
Gammes de produits
Accessoires de Montage BodyBuilder™
Type de produit
Montage à serrage
Taille tube
45B
Fonction de produit
Outillage Robotique
DistributorGroup
End Effectors
Back to Top