VC-B15V-10M
VC-B15V-10M
Les ventouses à soufflet unique pour usage général s’utilisent de préférence sur des surfaces sèches et modérément plates
Consulter la gamme de produits:
CAO
Demander la CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Diametre (in)
0.63
Poids (oz)
0.12
Taille chapeau
0.59 in
Diametre (mm)
16
Taille chapeau
15 mm
Poids (g)
3.7
Forme
Round
Durometre
A50 (gris)
Capacité de maintien - Mouvement vertical (lb)
1.25
Matériel
Viton
Gammes de produits
Ventouses Et Aimants
DistributorGroup
End Effectors
Capacité de maintien - Mouvement vertical (kg)
0.57
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Montage
M5 mâle
Fonction de produit
Outillage Robotique
Type de produit
Micro soufflet
Back to Top