Email_Header_2550x130px_Banner_Automate
Préhenseurs
Destaco’s VC-B Series of micro, round bellows vacuum cups are used for general purpose applications on moderately flat, dry surfaces.

VC-B20N-18M

Les ventouses à soufflet unique pour usage général s’utilisent de préférence sur des surfaces sèches et modérément plates

ARV® - le venturi à libération automatique original et breveté offre aux utilisateurs le vide et le soufflage les plus rapides de l’industrie avec un fonctionnement à une seule ligne, un soufflage intégré et un silencieux d’échappement intégré. La pince à vide ARV se monte directement sur tous les robots ISO 9409-50 de 10 kg. Un capteur de vide en option garantit que la pièce est correctement saisie par la pince à vide ARV.

Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Poids (oz) 0.2
Poids (lb) 0.18
Diametre (in) 0.88
Charge Max (lb) 2.25
Taille chapeau 0.79 in
Taille chapeau 20 mm
Diametre (mm) 22.4
Poids (g) 6.2
Charge max (kg) 1.02
Poids (kg) 5.07
Capacité de maintien - Mouvement vertical (lb) 2.25
PublishedDate 1680011535000
Utilisé avec Modele/Gamme CPI-VSA-ARVS-5-U18
Type de produit Micro soufflet
Matériel Nitrile
Capacité de maintien - Mouvement vertical (kg) 1.02
Distributor Group - FR Prehenseurs
Durometre A50 (noir)
cad_url_button /assets/cad-drawings/product/spr10-step-files/VC-B20N-18M.STEP
DistributorGroup End Effectors
Forme Round
Gammes de produits Ventouses Et Aimants
Montage 1/8 G mâle
Fonction de produit Outillage Robotique
Back to Top