VC-BM50S-18M
VC-BM50S-18M
Les ventouses à soufflets multiples s’utilisent de préférence sur des surfaces sèches inclinées, courbées, bosselées
Consulter la gamme de produits:
CAO
Demander la CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Diametre (in)
1.97
Poids (oz)
1.05
Taille chapeau
1.97 in
Diametre (mm)
50
Taille chapeau
50 mm
Poids (g)
32.7
Matériel
Silicone
DistributorGroup
End Effectors
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Type de produit
Micro soufflet multiples
Durometre
A50 (orange)
Montage
1/8 G mâle
Gammes de produits
Ventouses Et Aimants
Capacité de maintien - Mouvement vertical (kg)
4.37
Fonction de produit
Outillage Robotique
Forme
Round
Capacité de maintien - Mouvement vertical (lb)
9.63
Back to Top