VC-F50N-18F
VC-F50N-18F
Les micro-ventouses plates pour usage général s’utilisent de préférence sur des surfaces sèches, modérément plates et moyennement profilées
Consulter la gamme de produits:
CAO
Demander la CAO
Télécharger
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Taille chapeau
1.97 in
Diametre (in)
2.08
Poids (oz)
0.63
Poids (g)
19.6
Diametre (mm)
53.1
Taille chapeau
50 mm
Durometre
A50 (noir)
Fonction de produit
Outillage Robotique
Capacité de maintien - Mouvement vertical (lb)
16.6
Type de produit
Micro plat
Distributor Group - FR
Prehenseurs
DistributorGroup
End Effectors
Matériel
Nitrile
Gammes de produits
Ventouses Et Aimants
Forme
Round
Montage
1/8 G femelle
Capacité de maintien - Mouvement vertical (kg)
7.54
Back to Top